1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต็อปเปอร์ ชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - แบบมาตรฐาน - สำหรับ 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)

NUT STOPER FOR ALUMINUM FRAME

สต็อปเปอร์ ชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - แบบมาตรฐาน - สำหรับ 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใช้ร่วมกับ น็อต ที่ใส่ไว้ล่วงหน้า น็อต จะไม่หล่นแม้ว่า เฟรม จะอยู่ในแนวตั้งก็ตาม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNST8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5.60

NUT STOPER FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย Pre-สมัชชา สต็อปเปอร์ แทรก Series MISUMI 8 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น สต็อปเปอร์ พลาสติก
วัสดุ พลาสติก ล็อค ไม่มี วัสดุ โพลีเอไมด์
ชนิด HFS ขายประเภท สต็อปเปอร์ชนิดใส่ก่อนประกอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNST8 ในชุด สต็อปเปอร์ ชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - แบบมาตรฐาน - สำหรับ 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้