(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงนัท แบบแทรกหลังการประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มี สปริง แบบฝัง ตัวและ ฟังก์ชั่น หยุดชั่วคราว คุณสามารถเคลื่อนผ่านร่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือกดเบาๆ
รหัสสินค้า |
---|
PACK-HNTU5-3 |
PACK-HNTU5-4 |
PACK-HNTU5-5 |
PACK-SHNTU5-3 |
PACK-SHNTU5-4 |
PACK-SHNTU5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,163.75 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M3 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ||
฿ 1,163.75 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ||
฿ 1,163.75 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ||
฿ 2,354.63 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS304 | - | ||
฿ 2,354.63 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M4 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS304 | - | ||
฿ 2,354.63 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS304 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | ด้วย สปริง บอล |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี | ชนิด | HFS | ขายประเภท | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง