1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพ/ชนิดคงที่/สินค้าราคาประหยัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 514.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้ค อัพ แบบอยู่กับที่ (เหล็กกล้า) พร้อมแนวทางการเปลี่ยน 700,000 รอบ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทั่วไปแล้ว เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มีความแม่นยำระดับกลางในราคาที่ถูกกว่า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MAKC0806H
C-MAKC0806L
C-MAKC0806M
C-MAKC1005L
C-MAKC1005MSALE
C-MAKC1008H
C-MAKC1008L
C-MAKC1008M
C-MAKC1210L
C-MAKC1412L
C-MAKC1412M
C-MAKC2020L
C-MAKC2020MSALE
C-MAKS0806L
C-MAKS0806M
C-MAKS1005H
C-MAKS1005M
C-MAKS1008HSALE
C-MAKS1008L
C-MAKS1008MSALE
C-MAKS1210L
C-MAKS1210M
C-MAKS1412L
C-MAKS1412M
C-MAKS2020L
C-MAKS2020M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 542.00

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M80.6ออริฟิส หลายจุด2500.1536.3พร้อมฝาปิดM8X1.0

฿ 542.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M80.6ออริฟิส เดียว0.5501.836.3พร้อมฝาปิดM8X1.0

฿ 542.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M80.6หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1500.636.3พร้อมฝาปิดM8X1.0

฿ 625.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5M101.2ออริฟิส เดียว0.838.52.848พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 625.00

฿ 237.75

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5M101.2หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.538.51.248พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 722.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส หลายจุด3571.248พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 722.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส เดียว0.8577.248พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 722.00

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.5572.448พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 833.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10M123ออริฟิส เดียว0.869.41842.9พร้อมฝาปิดM12X1.0

฿ 861.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12M149ออริฟิส เดียว0.810060161.6พร้อมฝาปิดM14X1.5

฿ 861.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12M149หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.510030161.6พร้อมฝาปิดM14X1.5

฿ 1,333.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20M2024ออริฟิส เดียว1145.8420280พร้อมฝาปิดM20X1.5

฿ 1,333.00

฿ 398.17

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20M2024หลาย ออริฟิส ผิดปกติ2145.8120280พร้อมฝาปิดM20X1.5

฿ 514.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M80.6ออริฟิส เดียว0.5441.836.3ไม่มี ฝาครอบM8X1.0

฿ 514.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M80.6หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1440.636.3ไม่มี ฝาครอบM8X1.0

฿ 597.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -5M101.2ออริฟิส หลายจุด332.50.448ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 597.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5M101.2หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.532.51.248ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 667.00

฿ 206.57

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส หลายจุด3511.248ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 667.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส เดียว0.8517.248ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 667.00

฿ 220.11

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.5512.448ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 764.00

SHOCK ABSORBERS FIXED TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M123ออริฟิส เดียว0.860.21842.9ไม่มี ฝาครอบM12X1.0

฿ 764.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10M123หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.560.2642.9ไม่มี ฝาครอบM12X1.0

฿ 778.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12M149ออริฟิส เดียว0.88860161.6ไม่มี ฝาครอบM14X1.5

฿ 778.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12M149หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.58830161.6ไม่มี ฝาครอบM14X1.5

฿ 1,222.00

SHOCK ABSORBERS FIXED TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20M2024ออริฟิส เดียว1130420280ไม่มี ฝาครอบM20X1.5

฿ 1,222.00

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20M2024หลาย ออริฟิส ผิดปกติ2130120280ไม่มี ฝาครอบM20X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ STKM11A
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้