1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโฟลทติ้ง ชนิดสวมเร็ว - ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ [มีเกลียว] - แบบกลม

ข้อต่อโฟลทติ้ง ชนิดสวมเร็ว - ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ [มีเกลียว] - แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ชนิดกลมที่สามารถติดเข้ากับแกน กระบอกสูบ โดยมี เกลียวใน อยู่ที่ ปลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJCLM4-0.7-[3,​4]
FJCLM5-0.8-[4,​5,​6]
FJCLM6-1.0-[4,​6]
FJCLM8-1.25-[6,​8]
FJCLM10-1.5-8
FJCLM16-2.0-12
FJCLM20-2.5-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ร่อง T
(มิลลิเมตร)

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.73 ~ 4

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.84 ~ 6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.04 ~ 6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.256 ~ 8

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.58

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[2 ถึง 2.5] 2.012

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10[M20 ถึง M26] M20[2 ถึง 2.5] 2.515

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว ซอลท์บาธไนไตรดิง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้