1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์, ชนิดเชื่อมต่อรวดเร็ว - แบบวงกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเน คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ ที่สามารถต่อเข้ากับแกน กระบอกสูบ โดยมี เกลียวนอก นอก ปลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJCL3-0.5-4SALE
FJCL3-0.5-5
FJCL4-0.7-3
FJCL4-0.7-4
FJCL4-0.7-5
FJCL5-0.8-4
FJCL5-0.8-6
FJCL6-1.0-4
FJCL6-1.0-6
FJCL6-1.0-8
FJCL8-1.25-8
FJCL8-1.25-10SALE
FJCL10-1.5-8
FJCL10-1.5-9
FJCL10-1.5-10
FJCL10-1.25-8
FJCL12-1.25-8
FJCL12-1.25-12
FJCL14-1.5-12
FJCL18-1.5-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ร่อง T
(มิลลิเมตร)

฿ 277.55

฿ 72.61

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M3[0.5 ถึง 0.8] 0.54

฿ 277.55

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M3[0.5 ถึง 0.8] 0.55

฿ 295.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.73

฿ 295.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.74

฿ 295.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.75

฿ 318.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.84

฿ 318.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.86

฿ 327.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.04

฿ 327.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.06

฿ 327.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.08

฿ 354.90

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.258

฿ 354.90

฿ 169.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.2510

฿ 382.20

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.58

฿ 382.20

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.59

฿ 382.20

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.510

฿ 382.20

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.258

฿ 409.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M12[1 ถึง 1.75] 1.258

฿ 409.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M12[1 ถึง 1.75] 1.2512

฿ 500.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.512

฿ 591.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.515

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว ซอลท์บาธไนไตรดิง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้