(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย คอนเนคเตอร์ ที่เชื่อมต่อง่าย (FJR) และ โฮลเดอร์ (HLRA) ถูกกว่าซื้อแยก!
รหัสสินค้า |
---|
FJRHA3-0.5 |
FJRHA4-0.7 |
FJRHA5-0.8 |
FJRHA6-1.0 |
FJRHA8-1.25 |
FJRHA10-1.25 |
FJRHA14-1.5 |
FJRHA18-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.96 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | |
฿ 434.93 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | |
฿ 460.10 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | |
฿ 470.88 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | |
฿ 531.99 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | |
฿ 546.36 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | |
฿ 600.28 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | |
฿ 697.33 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คลองเลื่อย | กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง