1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เซ็นเซอร์สำหรับกระบอกสูบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เซ็นเซอร์สำหรับกระบอกสูบ
  • เซ็นเซอร์สำหรับกระบอกสูบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 887.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์กระบอกสูบ [วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ] พีวีซี " ความหนา สายนำไฟฟ้า (มม.2)" 2.6

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MD11L1
MD11L3
MD13L1
MD13L3
MD14L1
MD14L3
ME33L1SALE
ME33L3
ME34L1
ME34L3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ วิธีการเดินสายไฟ จำนวนสายไฟ แรงดันไฟเลี้ยง ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (L)
(ม.)
ประเภทการ หน้าสัมผัส โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ขดลวด สายนำไฟฟ้า ออก

฿ 887.25

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กำลังติดต่อ2-Wire2ไม่มีให้1หน้าสัมผัสDC24V/AC110VDC24V 5~40mA/AC110V 5~20mAด้านหลัง

฿ 1,069.25

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน กำลังติดต่อ2-Wire2ไม่มีให้3หน้าสัมผัสDC24V/AC110VDC24V 5~40mA/AC110V 5~20mAด้านหลัง

฿ 891.80

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัสวิธีสามสาย3DC5 to 28V1ไม่มีหน้าสัมผัสDC28V หรือต่ำกว่า0.1~40mAด้านหลัง

฿ 1,051.05

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน แบบไม่สัมผัสวิธีสามสาย3DC5 to 28V3ไม่มีหน้าสัมผัสDC28V หรือต่ำกว่า0.1~40mAด้านหลัง

฿ 1,019.20

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน แบบไม่สัมผัส2-Wire2ไม่มีให้1ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 to 28V5~20mAด้านหลัง

฿ 1,146.60

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัส2-Wire2ไม่มีให้3ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 to 28V5~20mAด้านหลัง

฿ 891.80

฿ 547.03

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัสวิธีสามสาย3DC5 to 28V1ไม่มีหน้าสัมผัสDC28V หรือต่ำกว่า0.1~40mAขึ้นไปข้างบน

฿ 1,051.05

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน แบบไม่สัมผัสวิธีสามสาย3DC5 to 28V3ไม่มีหน้าสัมผัสDC28V หรือต่ำกว่า0.1~40mAขึ้นไปข้างบน

฿ 1,019.20

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน แบบไม่สัมผัส2-Wire2ไม่มีให้1ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 to 28V5~20mAขึ้นไปข้างบน

฿ 1,146.60

SENCERS FOR AIR CYLINDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน แบบไม่สัมผัส2-Wire2ไม่มีให้3ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 to 28V5~20mAขึ้นไปข้างบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวหลัก วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ PVC ไฟบอกสถานะ ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร) 2.6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้