1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดพร้อมคัปปลิ้งตาไก่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดพร้อมคัปปลิ้งตาไก่
  • หัวฉีดพร้อมคัปปลิ้งตาไก่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเป่าลมจากท่อทองแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดเข้ากับท่อเหล็ก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SKNF4-0.8
SKNF4-1.0
SKNF4-1.2
SKNF6-0.8
SKNF6-1.0
SKNF6-1.2
SKNF8-0.8
SKNF8-1.0
SKNF8-1.2
SKNS4-1.0
SKNS4-1.5
SKNS4-2.0
SKNS6-1.5
SKNS6-2.0
SKNS6-3.0
SKNS8-2.0
SKNS8-3.0
SKNS8-5.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)
(NL/นาที)

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย70

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย103

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย112

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย196

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย221

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย234

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย243

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย264

฿ 568.75

AIR NOZZLES BITE TYPE -FLAT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ร่องที่ปลาย287

฿ 523.25

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย12

฿ 523.25

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย59

฿ 523.25

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย113

฿ 527.80

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูเดียวที่ปลาย55

฿ 527.80

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย112

฿ 527.80

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย162

฿ 536.90

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย123

฿ 536.90

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย200

฿ 536.90

AIR NOZZLES BITE TYPE -SPOT- 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูเดียวที่ปลาย258

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ จุด วัสดุ SUS304 การ ปรับ มุม แบบตรง
ประเภทการติด ตอกแล้ว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้