(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีดลมประเภทขยายแรงที่ดูดอากาศโดยรอบแล้วเป่าออกมา
รหัสสินค้า |
---|
ARDADA1 |
ARDADA2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa) (NL/นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.75 | ROUND AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R1/8 | 189 | |
฿ 1,092.00 | ROUND AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/4 | 285 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | แบบกลม กระจาย | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | A5052 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเป่า | มาตรฐาน | ชนิด | ชนิด แบบกลม | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.7 |
รูปทรง เกลียว | เกลียวตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง