1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้งสำหรับท่อ - ชนิดมีนัทและปลอก - ติดตั้งบนพาเนล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 512.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งชนิดติดตั้งบนแผง แบบรวม น๊อตตัวเมีย และปลอกสำหรับ ท่อ/ สายยาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCBU4
MCBU6
MCBU8
MCBU10
MCBU12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 512.08

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1042.5

฿ 538.72

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1064

฿ 819.92

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1086

฿ 917.60

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10108

฿ 1,021.20

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 28 วัน 101210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
รูปทรง ยูเนี่ยนพาร์ติชัน