1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ตัดท่อ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัตเตอร์ตัดท่อ
  • คัตเตอร์ตัดท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัตเตอร์สำหรับตัดท่อลม
คัตเตอร์สำหรับตัดท่อลม มาพร้อมกับตลับเมตรความยาว 1 เมตร เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับตัดท่อลมโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
● สามารถใช้คมตัดใหม่ได้โดยหมุนใบมีด 180 องศา
● สามารถเก็บใบมีดตัดท่อลมได้อย่างปลอดภัยโดยใช้กลไกล็อค
● สามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการโดยใช้ตลับเมตรวัดที่ติดตั้งมาในตัว
● รหัสสินค้าสำหรับใบมีดสำรอง คือ : TCKE
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัดท่อลม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TCK
TCKE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 245.68

TUBES CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 846.56

TUBES CUTTERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้