(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อลม/ สายยาง โพลียูรีเทน (สีน้ำเงิน)
สายยาง/ท่อลมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 5.5, 6.5, และ 8
● ความยาว (m.) : 100 และ 200
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 60 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● วัสดุ : โพลียูรีเทน
● ● สี : สีน้ำเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายลมโพลียูรีเทนใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
EPTUBL4-200 |
EPTUBL6-200 |
EPTUBL8-100 |
EPTUBL10-100 |
EPTUBL12-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | ID (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.00 ฿ 590.83 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2.5 | 10 | 200 | ||
฿ 1,306.00 ฿ 928.83 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | 15 | 200 | ||
฿ 2,338.00 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 5.5 | 20 | 100 | ||
฿ 3,585.00 ฿ 1,282.71 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.5 | 27 | 100 | ||
฿ 5,260.00 ฿ 2,222.35 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 8 | 35 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / สุญญากาศ | สีท่อ | BL (สีน้ำเงิน) | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง