1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบท่ออะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบท่ออะลูมิเนียม
ด้ามจับท่อสามารถเลือกและกำหนดขนาด L ได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้งแบบคงที่ (mm.) : 150, 200, 250, 300, 400 ,500 และ 600
- ระยะติดตั้งแบบกำหนดเอง (mm.) : สามารถเลือกได้ระหว่าง 100 ถึง 600 และ โดยสามารถเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- ความสูงรวม (mm.) : 56
- ใช้งานร่วมกับสกรู : สกรูหัวจมเตเปอร์ M8
- วัสดุ :
ท่อ - A6063
ข้องอ - ไนลอนเสริมใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWAPF-[100-600/1]
UWAPN150
UWAPN200
UWAPN250
UWAPN300
UWAPN400
UWAPN500
UWAPN600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10100 ~ 600

฿ 803.88

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10150

฿ 844.48

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200

฿ 885.08

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10250

฿ 925.68

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300

฿ 966.28

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10400

฿ 1,006.88

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10500

฿ 1,047.48

ALUMINUM TUBULAR PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 56 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 22 ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา
รูปทรง U ด้ามจับ สายยาง อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้