(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับดึงชนิดวงรี เหมาะสำหรับการใช้งานในราคาประหยัด
ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
C-UABS | สแตนเลส | การขัดเงาแบบ Buffing |
C-UABL | อลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการอบสี (เงิน) |
C-UABR | กระบวนการอบสี (สีดำ) |
รหัสสินค้า (รุ่น L) |
C-UABS120 |
รหัสสินค้า | L1 | Lf | H | H | มวล (ก.) | |
ชนิด | L | |||||
C-UABS (สแตนเลส) | 100 | 110 | 6 | 35 | 25 | 142 |
120 | 130 | 8 | 40 | 30 | 169 | |
C-UABL (อะลูมิเนียม สีเงิน) C-UABR (อะลูมิเนียม สีดำ) | 100 | 108 | 10 | 38 | 30 | 40 |
125 | 133 | 45 | ||||
150 | 158 | 55 |
รหัสสินค้า |
---|
C-UABL100 |
C-UABL125 |
C-UABL150 |
C-UABR100 |
C-UABR125 |
C-UABR150 |
C-UABS120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สีของมือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 38 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | เงิน | |
฿ 119.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 38 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | เงิน | |
฿ 132.00 ฿ 79.91 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 38 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | เงิน | ||
฿ 129.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 38 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | สีดำ | |
฿ 150.00 ฿ 75.84 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 38 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | สีดำ | ||
฿ 176.00 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | 38 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | สีดำ | ||
฿ 340.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 40 | - | หนังขัดเงา | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | บาร์รูปไข่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง