(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับ รู แบบเหลี่ยม / รูกลม มาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป [วัสดุ]· โพลีเอไมด์
รหัสสินค้า |
---|
C-MBCHH12 |
C-MBCHH14 |
C-MBCHH17 |
C-MBCRR12 |
C-MBCRR14 |
C-MBCRR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.00 | HOLE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ช่อง แบบเหลี่ยม | 38 | 34 | - | 12 | ไม่มี | ||
฿ 847.00 | HOLE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ช่อง แบบเหลี่ยม | 46 | 40 | - | 14 | ไม่มี | ||
฿ 1,172.00 | HOLE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ช่อง แบบเหลี่ยม | 55 | 44 | - | 17 | ไม่มี | ||
฿ 847.00 | HOLE HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูกลม | 38 | 34 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 847.00 | C-VALUE_HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูกลม | 46 | 40 | 14 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 1,172.00 | HOLE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูกลม | 55 | 44 | 16 | - | ให้ (2 สถานที่) |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | โพลีเอไมด์ | รูมือจับ | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
แบบมือจับ | มือจับ หมุนได้ | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีโพรพีลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง