1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คันล็อครูปกรวย/สินค้าคุ้มราคา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ก้านโยก ทรงกรวย มาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับใช้ในโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-LRGNN5SALE
C-LRGNN6SALE
C-LRGNN8SALE
C-LRGNN10
C-LRGNN12
C-LRGNN16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม L (หรือ H1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)

฿ 217.00

฿ 59.41

GRIP LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 407

฿ 217.00

฿ 61.22

GRIP LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 508

฿ 290.00

฿ 64.12

GRIP LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6310

฿ 360.00

C-VALUE_LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8012

฿ 462.00

GRIP LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10015

฿ 462.00

฿ 199.21

GRIP LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12518

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเขียน รูปทรง เรียว มือจับ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
การเตรียมผิวของมือจับ ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง พอดีพอดี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้