1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุ ล้อ : TPE - หมุนได้

C-VALUE_CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุ ล้อ : TPE - หมุนได้
ลูกล้อชนิดหมุนได้รอบด้าน สามารถขันยึดด้วยเกลียว เหมาะสำหรับงานที่รองรับโหลดเบา มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้านWith Screw In mounting
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 78 และ 105.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 40 และ 50
- ขนาดเกลียว : M10 และ UNC3/8
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 20 และ 25
- วัสดุ :
ลูกล้อ - TPE (สีเทา)
โครงสร้าง - SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTLJ50-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 143.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 78 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 to 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 40 วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว M UNC3/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 20
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CTLJ50-T ในชุด ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุ ล้อ : TPE - หมุนได้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้