1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุ ล้อ : ยาง - หมุนได้พร้อม สต๊อปเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ลูกล้อขันส ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน พร้อม สต๊อปเปอร์ สำหรับงานเบา · วัสดุ ล้อ เป็น ยางสังเคราะห์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTKS50-RSALE
C-CTKS65-RSALE
C-CTKS75-RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 179.00

฿ 82.13

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 78405018

฿ 188.00

฿ 75.88

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 93456521

฿ 206.00

฿ 132.95

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103507521

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 to 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน วัสดุ ล้อ ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ขนาดเกลียว M UNC3/8 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้