1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก/ดับเบิ้ลชีลด์/สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก/ดับเบิ้ลชีลด์/สเตนเลส
ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานหลากหลายที่ต้องการรอบการหมุนแบบไฮสปีด ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้กันทั่วไปในมอเตอร์ไฟฟ้า และมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 10 และ 30
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 15 และ 62
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของความกว้าง (มม.) : 4 และ 16
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดแบริ่ง : แบบปิด (ดับเบิ้ลชีลด์ (ZZ))
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ

[C-VALUE] 스테인리스 깊은 홈 볼 베어링 양쪽 실드형: 관련 상품
[ M ] 재질 SUS440C 상당
베어링 정밀도 JIS B 1514 0급

규격표

형식
C–SB6901ZZ

 

형식dDBr
(นาที)
C-VALUE부품확인포인트 (1)
기본 정격 하중
허용 회전수
รอบต่อนาที
(참고)
장착 관계 치수질량
(ก.)
(참고)
Dsdh
(สูงสุด)
R
(สูงสุด)
Cr (동) kNคอร์ (정) kN(นาที)(สูงสุด)
C-SB6700ZZ101540.20.480.241500010.411.2114.20.22
C-SB6800ZZ1950.31.020.47340001212.5170.35
C-SB6900ZZ2261.60.713200013209
C-SB6000ZZ2682.711.113000013.52419
C-SB6200ZZ3090.63.051.34240001416260.632
C-SB6300ZZ35114.811.932100016.53152
C-SB6701ZZ121840.20.510.291300012.413.8616.70.23
C-SB6801ZZ2150.31.140.58320001414.5190.36
C-SB6901ZZ2461.720.8330000152211
C-SB6001ZZ2883.051.3427000162621
C-SB6201ZZ32100.64.051.71220001617280.637
C-SB6301ZZ371215.772.3519000171832160
C-SB6702ZZ152140.20.520.321100015.416.8619.70.24
C-SB6802ZZ2450.31.230.7270001717.5220.37
C-SB6902ZZ2872.571.27260002616
C-SB6002ZZ3293.331.5923000193030
C-SB6202ZZ35110.64.552.07190001920310.645
C-SB6302ZZ421316.83.06170002022.537183
C-SB6703ZZ172340.20.560.36950017.418.8621.10.24
C-SB6803ZZ2650.31.330.81250001919.5240.38
C-SB6903ZZ3072.731.4423000202818
C-SB6003ZZ35103.561.8420000213339
C-SB6203ZZ40120.65.692.7170002123360.666
C-SB6303ZZ471418.053.73150002225.5421113
C-SB6704ZZ202740.20.780.4850020.422.3625.50.26
C-SB6804ZZ3270.32.391.38200002222.5300.319
C-SB6904ZZ3793.792.0719000243536
C-SB6004ZZ42120.65.592.8170002426380.669
C-SB6204ZZ471417.623.7140002528421106
C-SB6304ZZ52151.19.444.421300026.52845.5145
C-SB6805ZZ253770.32.561.65180002728350.322
C-SB6905ZZ4293.922.5416000294042
C-SB6005ZZ47120.66.013.28150002930.5430.680
C-SB6205ZZ521518.334.42120003032471128
C-SB6305ZZ62171.18.334.421100031.53655.5235
C-SB6906ZZ304790.312.246.34140003234450.348
C-SB6206ZZ6216111.626.33100003539571199
กิโลกรัมเอฟ = ยังไม่มีข้อความ × 0.101972
<C-VALUE부품을 사용할 때 수의>
● 경하중용도, 중·저속회전용도, 중정밀도 회전용 전용상품입니다.
● C-VALUE부품 확인 포인트 (1), (2) 를 확인하신 후이세 사용해 주십시오. 내부 틈새의 양과 정격하중은 통상품과는 다릅니다.
● 고하중, 고속회전, 고회전정밀도의 부분에는 사용을 삼가해주십시오.
C-VALUE 부품 확인 포인트 (2)
내경d (มม.)มินิสเตรท 퀄리티품 (기존품) 간격 (µm)C– ค่า 품 간격 (µm)
초과이하최소최대최소최대
10 일때213418
1018318623
1824520825
2430520825


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-SB6000ZZ
C-SB6001ZZ
C-SB6002ZZ
C-SB6003ZZSALE
C-SB6004ZZ
C-SB6005ZZ
C-SB6200ZZ
C-SB6201ZZ
C-SB6202ZZ
C-SB6203ZZ
C-SB6204ZZSALE
C-SB6205ZZSALE
C-SB6206ZZSALE
C-SB6300ZZ
C-SB6301ZZ
C-SB6302ZZ
C-SB6303ZZ
C-SB6304ZZ
C-SB6700ZZ
C-SB6701ZZ
C-SB6702ZZ
C-SB6703ZZ
C-SB6704ZZ
C-SB6800ZZ
C-SB6801ZZ
C-SB6802ZZSALE
C-SB6803ZZ
C-SB6804ZZSALE
C-SB6805ZZSALE
C-SB6900ZZ
C-SB6901ZZSALE
C-SB6902ZZ
C-SB6903ZZ
C-SB6904ZZ
C-SB6905ZZSALE
C-SB6906ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 81.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102682710300001110

฿ 93.00

BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 122883050270001340

฿ 200.20

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 153293330230001590

฿ 241.15

฿ 68.05

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1735103560200001840

฿ 156.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2042125590170002800

฿ 318.50

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2547126010150003280

฿ 98.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103093050240001340

฿ 106.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1232104050220001710

฿ 218.40

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1535114550190002070

฿ 273.00

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1740125690170002700

฿ 341.25

฿ 126.16

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2047147620140003700

฿ 318.50

฿ 177.60

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2552158330120004420

฿ 315.00

฿ 180.43

BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30621611620100006330

฿ 273.00

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035114810210001930

฿ 386.75

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1237125770190002350

฿ 445.90

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1542136800170003060

฿ 591.50

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1747148050150003730

฿ 682.50

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2052159440130004420

฿ 182.00

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015448015000240

฿ 245.70

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1218451013000290

฿ 318.50

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1521452011000320

฿ 386.75

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 172345609500360

฿ 445.90

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 202747808500400

฿ 78.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10195102034000470

฿ 177.45

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12215114032000580

฿ 130.00

฿ 44.90

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15245123027000700

฿ 250.25

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 17265133025000810

฿ 313.95

฿ 69.16

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 203272390200001380

฿ 206.00

฿ 144.12

BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 253772560180001650

฿ 83.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10226160032000710

฿ 90.00

฿ 32.81

BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12246172030000830

฿ 116.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152872570260001270

฿ 245.70

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 173072730230001440

฿ 291.20

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 203793790190002070

฿ 185.00

฿ 134.48

BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 254293920160002540

฿ 432.25

STAINLESS STEEL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3047912240140006340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUS440C ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน คำสั่ง SUS440C โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้