1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านยึดอยู่กับที่ / แบบกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านยึดอยู่กับที่ / แบบกลม
  • ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านยึดอยู่กับที่ / แบบกลม
  • ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านยึดอยู่กับที่ / แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,611.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ผลิตภัณฑ์ C-VALUE นั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในโหลดไฟฟ้า เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดเปรียบเทียบสเปคระหว่างผลิตภัณฑ์ C-VALUE กับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BRW6SALE
C-BRW6-SET
C-BRW8
C-BRW8-SET
C-BRW8SSALE
C-BRW8S-SET
C-BRW10SALE
C-BRW10-SET
C-BRW10S
C-BRW10S-SET
C-BRW12
C-BRW12-SET
C-BRW15
C-BRW15-SET
C-BRW15SSALE
C-BRW15S-SET
C-BRW20
C-BRW20-SET
C-BRW25
C-BRW25-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้
(Ø)
SET

฿ 2,020.89

฿ 1,396.23

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106133528186916879.5ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 2,807.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106133528186916879.5ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 2,020.89

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081443353080308011.5ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 2,807.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081443353080308011.5ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 2,020.89

฿ 1,004.38

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081443353080308010ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 2,807.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081443353080308010ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 1,611.42

฿ 1,039.53

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101752425250290514ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 2,784.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101752425250290514ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 1,611.42

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101752425250290512ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 2,784.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101752425250290512ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 1,653.20

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121754445740343015ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 2,875.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121754445740343015ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 1,935.27

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10151763526580441020ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 3,385.20

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10151763526580441020ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 1,935.27

฿ 956.60

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10151763526580441019.5ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 3,385.20

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10151763526580441019.5ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 2,539.40

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020308568165201176025ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 4,104.10

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020308568165201176025ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

฿ 3,981.25

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025309879--31.5ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

฿ 4,782.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025309879--31.5ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ชนิด แบบกลม วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง
ชนิดมีตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม ความแม่นยำ ของแบริ่ง เกรด 5 กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ
วัสดุ S45C

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้