1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลสกรูแบบเจียร นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25; ระยะลีด 5, 10, 25 - เกรดความแม่นยำ C5

บอลสกรูแบบเจียร นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25; ระยะลีด 5, 10, 25 - เกรดความแม่นยำ C5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าถอดนัทออกจากเพลาสกรู เพราะอาจทำให้ลูกปืนหลุดออกมา หรือทำให้ส่วนไหลเวียนของลูกปืนในนัทเสียหาย

รายละเอียดสินค้า

- บอลสกรูแบบเจียร / เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 / ระยะลีด 5 / 10 / 25 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบเจียร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25 มม. และมีระยะลีดสามขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. 10 มม. และ 25 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C5
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 300 มม. ถึง 1500 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน 1055 และนัททำจาก SCM415

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BSSA2505-[300-995/1]
C-BSSA2510-[300-1500/1]
C-BSSA2525-[300-1500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
จำนวนวงจร
(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ)
ความยาว เพลา ความยาวรวม สกรู L
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

-

PRECISION BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 1051 x 3.8300 ~ 995780018200

-

PRECISION BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10101 x 3.8300 ~ 15001130023400

-

PRECISION BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10251 x 1.8300 ~ 1500730014100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด งานละเอียด ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
เกรดความแม่นยำ C5 เพลา สกรู OD(Ø) 25 พรีโหลด ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า
สภาพการใช้งาน มาตรฐาน ทิศทางการบิด ขวา ปลายยื่น ตามแนวแกน 0.030 หรือน้อยกว่า
โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย เดียว วิธีการหมุนเวียน ฝาครอบ ท้ายประเภท ประเภทปลาย ตามแนวแกน วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน
วัสดุ S55C กระบวนการเตรียมผิว เพลา สกรู ไม่มีให้ มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้) เลือกได้
ขนาด น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้