(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว นัทขนาดกะทัดรัด - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 20; ระยะลีด 5 / 10 - เกรดความแม่นยำ C10 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 20 มม. และมีระยะลีดสองขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. หรือ 10 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C10
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 200 มม. ถึง 2000 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM420H
รหัสสินค้า |
---|
BSSC2005-[200-2000/1] |
BSSC2010-[250-2000/1] |
BSSCK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
BSSCK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ปลายยื่นตามแนวแกน | วิธีการหมุนเวียน | ความยาวรวมของเพลาเกลียว L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความยาวปลาย เพลา F (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P (Ø) | มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | สิ้นสุดประเภทตัวเบี่ยง | 200 ~ 2000 | 6600 | 14050 | 20 | 12 | เลือกได้ | - | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [0.2 หรือน้อยกว่า] 0.15 หรือน้อยกว่า | สิ้นสุดประเภทตัวเบี่ยง | 250 ~ 2000 | 6530 | 13930 | 20 | 12 | เลือกได้ | - | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | สายยาง ประเภท | 200 ~ 2000 | 6600 | 14050 | 20 ~ 36 | - | กำหนดได้ | 8 ~ 12 | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [0.2 หรือน้อยกว่า] 0.15 หรือน้อยกว่า | สายยาง ประเภท | 250 ~ 2000 | 6530 | 13930 | 20 ~ 36 | - | กำหนดได้ | 8 ~ 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รีด | ชนิดน๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C10 | เพลา สกรู OD(Ø) | 20 | พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า |
สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน | ทิศทางการบิด | ขวา | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว |
จำนวนวงจร(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 1 x 4 | จาระบี ชนิด | มาตรฐาน | ขนาด น๊อตตัวเมีย | กะทัดรัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง