1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลสกรู รีดผลิตในไต้หวัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀15 สายนำไฟฟ้า 5/10/16/20 น๊อตตัวเมีย สั้น

บอลสกรู รีดผลิตในไต้หวัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀15 สายนำไฟฟ้า 5/10/16/20 น๊อตตัวเมีย สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าถอดนัทออกจากเพลาสกรู เพราะอาจทำให้ลูกปืนหลุดออกมา หรือทำให้ส่วนไหลเวียนของลูกปืนในนัทเสียหาย

รายละเอียดสินค้า

- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 15; ระยะลีด 5, 10,16, 20 - เกรดความแม่นยำ C7, C10 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 15 มม. และมีระยะลีดสี่ขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. 10 มม. 16 มม. และ 20 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C7 และ C10
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 150 มม. ถึง 1,200 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM415

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BSSCA1505-[150-1200/1]
C-BSSCA1510-[200-1200/1]
C-BSSCA1516-[200-1200/1]
C-BSSCA1520-[200-1200/1]
C-BSSCAK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTA1505-[150-1200/1]
C-BSSTA1510-[200-1200/1]
C-BSSTA1516-[200-1200/1]
C-BSSTA1520-[200-1200/1]
C-BSSTAK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกรดความแม่นยำ สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
จำนวนวงจร
(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ)
ความยาว เพลา ความยาวรวม สกรู L
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความยาวปลาย เพลา F
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P
(Ø)
มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้)

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C1051 x 3.8150 ~ 120036007400--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C10101 x 2.8200 ~ 120036007400--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C10161 x 1.8200 ~ 120030007100--กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C10201 x 1.8200 ~ 120041009300--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C1051 x 3.8150 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C10101 x 2.8200 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C10161 x 1.8200 ~ 12003000710015 ~ 306 ~ 10เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C10201 x 1.8200 ~ 12004100930015 ~ 306 ~ 10กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C751 x 3.8150 ~ 120036007400--กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C7101 x 2.8200 ~ 120036007400--กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C7161 x 1.8200 ~ 120030007100--กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C7201 x 1.8200 ~ 120041009300--กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C751 x 3.8150 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C7101 x 2.8200 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C7161 x 1.8200 ~ 12003000710015 ~ 306 ~ 10เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C7201 x 1.8200 ~ 12004100930015 ~ 306 ~ 10เลือกได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รีด ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
เพลา สกรู OD(Ø) 15 พรีโหลด ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า สภาพการใช้งาน มาตรฐาน
ทิศทางการบิด ขวา ปลายยื่น ตามแนวแกน 0.10 หรือน้อยกว่า โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย เดียว
วิธีการหมุนเวียน ฝาครอบ ท้ายประเภท ประเภทปลาย ตามแนวแกน วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน วัสดุ S55C
กระบวนการเตรียมผิว เพลา สกรู ไม่มีให้ ขนาด น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน