(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว นัทขนาดกะทัดรัด - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 8; ระยะลีด 2 - เกรดความแม่นยำ C10 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 8 มม. และมีระยะลีด 2 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C10
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 400 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM420H
รหัสสินค้า |
---|
BSSC0802-[100-400/1] |
BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,4.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการหมุนเวียน | ความยาว เพลา ความยาวรวม สกรู L (มิลลิเมตร) | ความยาวปลาย เพลา F (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P (Ø) | มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | สิ้นสุดประเภทตัวเบี่ยง | 100 ~ 400 | 7.5 | 4.5 | เลือกได้ | - | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | สายยาง ประเภท | 100 ~ 400 | 8 ~ 13 | - | กำหนดได้ | 4 ~ 4.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รีด | ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C10 | เพลา สกรู OD(Ø) | 8 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 2 |
พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า | สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน | ทิศทางการบิด | ขวา |
ปลายยื่น ตามแนวแกน | 0.05 หรือน้อยกว่า | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | จำนวนวงจร(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 1 x 4 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 1170 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 2100 | จาระบี ชนิด | มาตรฐาน |
ขนาด น๊อตตัวเมีย | กะทัดรัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง