(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 3.8 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4
รหัสสินค้า |
---|
NPT2-A1 |
NPT2-B |
NPT2-D |
NPT2-F |
NPT2-V |
NRT2 |
NRT2-CR |
NRT2-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 2.54 | [ถ้วย] คัพ A1 | 4.2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.93 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | 6.2 | - | - | 113 | A1 | ||
฿ 819.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 2.54 | [เข็ม] เข็ม ข | 4.2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.06 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | 6.2 | - | - | 113 | B | ||
฿ 819.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 2.54 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) ง | 4.2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.27 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | 6.23 | - | - | 113 | D | ||
฿ 819.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 2.54 | [แบน] แบนเอฟ | 4.2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.93 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | 6.23 | - | - | 113 | F | ||
฿ 819.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 2.54 | [มงกุฎ แบบตรง] แบบตรง Crown V | 4.2 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.93 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | 6.23 | - | - | 113 | V | ||
฿ 800.00 ฿ 117.12 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 ถึง 2 | - | 1.67 | 20.1 ถึง 25 | - | 1.82 | 23.7 | - | - | ||
฿ 819.00 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 819.00 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | - | - | - | - | SC |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง