1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวไมโครมิเตอร์ - มาตรฐาน

MICROMETER HEAD

หัวไมโครมิเตอร์ - มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,114.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวไมโครมิเตอร์ ที่สามารถป้อน ละเอียด มี ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCMH6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,114.75

MICROMETER HEAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ป้อน สกรู สำหรับ สเตจ เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง(Ø) 9.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(Ø) 5
หัวข้อการติดตั้ง ไม่มี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มาตรฐาน หยาบ)(มิลลิเมตร) ±6.5 จบการศึกษาขั้นต่ำ (มาตรฐาน หยาบ) 0.01
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCMH6 ในชุด หัวไมโครมิเตอร์ - มาตรฐาน