(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจที่มีศูนย์กลางโค้งอยู่บนเส้นแนวตั้งตรงกลางที่ส่วนบนสุดของสเตจ ซึ่งมีไว้สำหรับการปรับมุมเอียง มีมาตรฐานในรายละเอียดจำเพาะด้านความแม่นยำ และราคาสมเหตุสมผล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความสูงของศูนย์การหมุน (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( มุม α) (องศา) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,459.45 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 15.1 ถึง 20 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | มาตรฐาน | |
฿ 9,459.45 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 15.1 ถึง 20 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | ขวาและซ้าย | |
฿ 9,459.45 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 30.1 ถึง 35 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 19.6 | 35 | 15 | ±10 | มาตรฐาน | |
฿ 9,459.45 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 30.1 ถึง 35 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 19.6 | 35 | 15 | ±10 | ขวาและซ้าย | |
฿ 10,478.65 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 20.1 ถึง 25 | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | มาตรฐาน | |
฿ 10,478.65 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 20.1 ถึง 25 | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | ขวาและซ้าย | |
฿ 10,478.65 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 35.1 ถึง 40 | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±15 | มาตรฐาน | |
฿ 10,478.65 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 35.1 ถึง 40 | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±15 | ขวาและซ้าย | |
฿ 10,478.65 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±10 | มาตรฐาน | |
฿ 10,478.65 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±10 | ขวาและซ้าย | |
฿ 13,472.55 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 100 | 30.1 ถึง 35 | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 58.8 | 35 | 25 | ±25 | มาตรฐาน | |
฿ 13,472.55 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 100 | 30.1 ถึง 35 | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 58.8 | 35 | 25 | ±25 | ขวาและซ้าย | |
฿ 13,472.55 ฿ 10,452.00 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 100 | 50.1 ถึง 60 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 58.8 | 60 | 20 | ±20 | มาตรฐาน | ||
฿ 13,472.55 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 100 | 50.1 ถึง 60 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 58.8 | 60 | 20 | ±20 | ขวาและซ้าย | |
฿ 13,472.55 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 100 | 70.1 ถึง 80 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 58.8 | 80 | 20 | ±15 | มาตรฐาน | |
฿ 13,472.55 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 100 | 70.1 ถึง 80 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 58.8 | 80 | 20 | ±15 | ขวาและซ้าย | |
฿ 18,632.25 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | 25.1 ถึง 30 | 80 | 80 | 49 | 100 | 30 | ±18 | มาตรฐาน | |
฿ 18,632.25 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | 25.1 ถึง 30 | 80 | 80 | 49 | 100 | 30 | ±18 | ขวาและซ้าย | |
฿ 18,632.25 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | 25.1 ถึง 30 | 80 | 80 | 49 | 130 | 30 | ±15 | มาตรฐาน | |
฿ 18,632.25 | GONIOMETER STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | 25.1 ถึง 30 | 80 | 80 | 49 | 130 | 30 | ±15 | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | โกนิโอมิเตอร์ แกน X | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 | วิธีการให้อาหาร | เฟืองตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง