1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว, ฟีดสกรู - แกน X ยาว (ชนิดเลือกระยะลีดได้)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,781.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สไลด์ประกบแกน X, ฟีดสกรู - แกน X ชนิดยาว, รุ่น XLSL จาก MISUMI
- มี 3 ขนาด 90, 120 และ 150 มม.
- ความสามารถในการรับน้ำหนักคือ 29.4 N (แนวนอน) และ 14.7 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบ สามารถเลือกได้ 3 ขนาด 2, 5 และ 10 มม.
- วัสดุของซีรีย์ X-Axis Dovetail Slide XLSL ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XLSL90-2
XLSL90-5
XLSL90-10
XLSL120-2
XLSL120-5
XLSL120-10
XLSL150-5
XLSL150-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)
(มิลลิเมตร)

฿ 8,781.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±10 ถึง 30 มม±272

฿ 8,781.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±10 ถึง 30 มม±275

฿ 8,781.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±10 ถึง 30 มม±2710

฿ 9,555.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±422

฿ 9,555.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±425

฿ 9,555.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±4210

฿ 10,419.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±575

฿ 10,419.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±5710

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง 25 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 25 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 25 พิกัดน้ำหนัก(N) 29.4
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 25 ชนิด แกน X ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด ที่ แคลมป์ยึด ก้านโยก
ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้