1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินสล็อตสำหรับส่วนประกอบในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง,เลือกปรับความยาวด้ามจับได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พินสล็อตสำหรับส่วนประกอบในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง,เลือกปรับความยาวด้ามจับได้
  • พินสล็อตสำหรับส่วนประกอบในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง,เลือกปรับความยาวด้ามจับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พินสล็อตแบบตรงสำหรับจิ๊กตรวจสอบชิ้นงานและเลือกปรับความยาวด้ามจับได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJPGSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความแข็ง หัว ใหญ่ / หัวเล็ก ความเผื่อ มิติ P ในส่วนของการแทรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
Z

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็กg685 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็กg6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่g6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็กg6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่g6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็กg6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่g6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็กg6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่g6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็กg6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็กg685 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็กg6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่g6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็กg6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่g6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็กg6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่g6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็กg6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่g6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็กg6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็ก0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็ก0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็ก0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็ก0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็ก0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวขนาดใหญ่0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreหัวเล็ก0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็ก0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็ก0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็ก0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็ก0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็ก0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวขนาดใหญ่0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

LOCATIONPIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งหัวเล็ก0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สล็อทพิน รูปทรง แบบตรง รูปทรงปลาย รูปทรง วงกลม
ชนิดปลาย แบบตรง รูปทรง ของส่วน แบบขั้นบันได รูปทรง วงกลม วัสดุ เทียบเท่า S45C
มือจับ ความยาวที่เลือกหรือ ยึดอยู่กับที่ เลือกได้