(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานแบน ชนิดทนความร้อน/ไม่เหนียวติดวัตถุ
สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติทนความร้อนและเหมาะสำหรับการขนย้ายวัตถุที่มีการยึดติดแน่น มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm.
● ความหนา (mm.) : 1, 1.6 และ 2.0
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 15 และ 25
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
● สี : ขาว และ เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
BHFHBWN10-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN15-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN20-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN25-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN30-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN35-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN40-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN50-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN60-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN70-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN75-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN80-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN90-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN100-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN110-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN120-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN125-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN130-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN140-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN150-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN160-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN170-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN180-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN190-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN200-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN210-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN220-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN230-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN240-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN250-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN260-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN270-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN280-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN290-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN300-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN310-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN320-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN330-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN340-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN350-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN360-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN370-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN380-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN390-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN400-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN410-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN420-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN430-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN440-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN450-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN460-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN470-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN480-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN490-[0.5-20/0.01] |
BHFHBWN500-[0.5-20/0.01] |
HFHBG10-[0.5-20/0.01] |
HFHBG15-[0.5-20/0.01] |
HFHBG20-[0.5-20/0.01] |
HFHBG25-[0.5-20/0.01] |
HFHBG30-[0.5-20/0.01] |
HFHBG35-[0.5-20/0.01] |
HFHBG40-[0.5-20/0.01] |
HFHBG50-[0.5-20/0.01] |
HFHBG60-[0.5-20/0.01] |
HFHBG70-[0.5-20/0.01] |
HFHBG75-[0.5-20/0.01] |
HFHBG80-[0.5-20/0.01] |
HFHBG90-[0.5-20/0.01] |
HFHBG100-[0.5-20/0.01] |
HFHBG110-[0.5-20/0.01] |
HFHBG120-[0.5-20/0.01] |
HFHBG125-[0.5-20/0.01] |
HFHBG130-[0.5-20/0.01] |
HFHBG140-[0.5-20/0.01] |
HFHBG150-[0.5-20/0.01] |
HFHBG160-[0.5-20/0.01] |
HFHBG170-[0.5-20/0.01] |
HFHBG180-[0.5-20/0.01] |
HFHBG190-[0.5-20/0.01] |
HFHBG200-[0.5-20/0.01] |
HFHBG210-[0.5-20/0.01] |
HFHBG220-[0.5-20/0.01] |
HFHBG230-[0.5-20/0.01] |
HFHBG240-[0.5-20/0.01] |
HFHBG250-[0.5-20/0.01] |
HFHBG260-[0.5-20/0.01] |
HFHBG270-[0.5-20/0.01] |
HFHBG280-[0.5-20/0.01] |
HFHBG290-[0.5-20/0.01] |
HFHBG300-[0.5-20/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค สายพาน | สี พื้นผิว | วัสดุ ปิด พื้นผิว | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปก พื้นผิว | วัสดุ ความตึง | จำนวนชั้น | สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับหน้า เหล็กกล้า ขัดมัน) | สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วย มวล (กก./ตารางม.) | ความตึง อนุญาต (N / mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ (Ø) | คมมีด (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (°C) | ความยาวเส้นรอบวง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 10 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 15 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 20 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 25 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 30 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 35 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 40 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 50 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 60 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 70 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 75 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 80 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 90 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 100 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 110 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 120 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 125 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 130 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 140 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 150 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 160 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 170 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 180 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 190 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 200 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 210 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 220 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 230 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 240 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 250 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 260 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 270 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 280 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 290 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 300 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 310 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 320 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 330 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 340 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 350 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 360 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 370 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 380 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 390 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 400 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 410 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 420 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 430 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 440 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 450 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 460 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 470 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 480 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 490 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | คมมีด / ไม่ กาว | ขาว | - | 500 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 2 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 (15) * | (R3)* * * * | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 10 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 15 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 20 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 25 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 30 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 35 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 40 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 50 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 60 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 70 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 75 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 80 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 90 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 100 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 110 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 120 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 125 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 130 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 140 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 150 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 160 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 170 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 180 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 190 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 200 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 210 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 220 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 230 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 240 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 250 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 260 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 270 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 280 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 290 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก / คมมีด / ไม่ กาว | [สีเขียว] สีเขียว | - | 300 | แบน | [โพลีเอสเตอร์] ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | 1 ชั้น | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง