(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก /ดับเบิ้ลชิลด์ /พร้อมหน้าแปลนสเตนเลส
ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานหลากหลายที่ต้องการรอบการหมุนแบบไฮสปีด ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้กันทั่วไปในมอเตอร์ไฟฟ้า และมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 2 และ 15
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 5 และ 28
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของความกว้าง (มม.) : 2.3 และ 7
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดแบริ่ง : แบบปิด (ดับเบิ้ลชีลด์ (ZZ))
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
C-SFL686ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.00 ฿ 36.80 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | 5 | 642.6 | 40000 | 246.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUS440C | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | พร้อม หน้าแปลน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | คำสั่ง SUS440C | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-SFL686ZZ ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม พร้อม หน้าแปลน สเตนเลส (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก / ร่องลึก) ชนิด โล่กำบัง คู่ งานเบา / ชนิดหมุนความเร็วปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
C-SFL606ZZ |
C-SFL608ZZ |
C-SFL623ZZ |
C-SFL688ZZ |
C-SFL6900ZZ |
C-SFL6901ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 17 | 6 | 1344.7 | 38000 | 467.6 | |
฿ 136.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 22 | 7 | 1959.3 | 34000 | 772.1 | |
฿ 127.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 10 | 4 | 375.2$296000 | 50000 | 122.5 | |
฿ 67.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 16 | 5 | 957.6 | 36000 | 397.6 | ||
฿ 172.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | 6 | 1509.2 | 34000 | 712.6 | |
฿ 368.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 24 | 6 | 1717.1 | 31000 | 821.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง