(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · แคลมป์ยึด สลักเกลียว มีรูปทรงต่างๆ ให้เลือก ส่วนใหญ่ ทรงตัว L
รหัสสินค้า |
---|
PBLS8 |
PBLS9 |
PBLS10 |
PBLSN7 |
PBLSN11 |
PBLSN701 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.85 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนาน | |
฿ 227.50 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อื่น ๆ | |
฿ 182.00 ฿ 99.43 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง) | ||
฿ 259.35 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มุม | ||
฿ 154.70 ฿ 66.44 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนาน | |
฿ 163.80 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตลอด |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด ชนิดแคลมป์ ยึด | กระบวนการชุบผิว | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ศูนย์กลาง | วัสดุ | SAPH | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 27.5 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ชื่อ | ข้อต่อโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง