(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิด เกลียว มีแบบหมุนและแบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 50 มม./75 มม
รหัสสินค้า |
---|
FFS301-50-R |
FFS301-75-R |
FFS301S-50-R |
FFS301S-75-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลูกล้อ type_2 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.75 | ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 300 | 50 | |
฿ 222.95 | ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 600 | 75 | |
฿ 131.95 ฿ 58.81 | ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 300 | 50 | ||
฿ 254.80 | ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 600 | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | สกรู | ชนิด | ลูกล้อ สำหรับ เฟรม โรงงาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง