(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ราง ALUMINUM ROLLER อัดขึ้นรูป · สามารถเลือก การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน แบบไม่ใช้โครเมียมสำหรับ กระบวนการเตรียมผิว ได้
รหัสสินค้า |
---|
PFSPPH-2000 |
PFSPPH-2500 |
PFSPPH-3000 |
PFSPPHF-[5-149/1] |
PFSSPH-2000 |
PFSSPH-2400 |
PFSSPH-3000 |
PFSSPHF-[5-110/1] |
PFSUPH-2000 |
PFSUPH-2500 |
PFSUPH-3000 |
PFSUPHF-[5-59/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | วัสดุ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | รูปทรง ล้อ ประกอบ ล้อลำเลียง | จำนวน ล้อ N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,161.25 ฿ 1,278.81 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L มาตรฐาน | โพลีโพรพีลีน | 2000 | ชนิดระยะพิตช์สั้น | - | ||
฿ 7,113.93 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | L มาตรฐาน | โพลีโพรพีลีน | 2500 | ชนิดระยะพิตช์สั้น | - | |
฿ 8,560.83 ฿ 2,087.13 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L มาตรฐาน | โพลีโพรพีลีน | 3000 | ชนิดระยะพิตช์สั้น | - | ||
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | กำหนดจำนวนล้อได้ | โพลีโพรพีลีน | - | ชนิดระยะพิตช์สั้น | 5 ~ 149 | ||
฿ 1,456.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | L มาตรฐาน | โพลีอะซีทัล | 2000 | รุ่นมาตรฐาน | - | |
฿ 4,581.85 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | L มาตรฐาน | โพลีอะซีทัล | 2400 | รุ่นมาตรฐาน | - | |
฿ 5,727.31 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | L มาตรฐาน | โพลีอะซีทัล | 3000 | รุ่นมาตรฐาน | - | |
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | กำหนดจำนวนล้อได้ | โพลีอะซีทัล | - | รุ่นมาตรฐาน | 5 ~ 110 | ||
฿ 1,774.50 ฿ 1,004.90 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L มาตรฐาน | โพลีโพรพีลีน | 2000 | ชนิดระยะพิตช์ยาว | - | ||
฿ 5,908.18 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | L มาตรฐาน | โพลีโพรพีลีน | 2500 | ชนิดระยะพิตช์ยาว | - | |
฿ 7,113.93 ฿ 1,577.16 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L มาตรฐาน | โพลีโพรพีลีน | 3000 | ชนิดระยะพิตช์ยาว | - | ||
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | กำหนดจำนวนล้อได้ | โพลีอะซีทัล | - | ชนิดระยะพิตช์ยาว | 5 ~ 59 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดประกอบล้อลำเลียง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง