1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์ / ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อต้นทุน

ฐานสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์ / ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อต้นทุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รุ่นมาตรฐานและรุ่นมินิพิเศษ
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบเกลียว และ แบบทรงกระบอก Type
● มีชิลด์ : มีชิลด์ / ไม่มีชิลด์
● ขนาดของหัวตรวจจับ :
เกลียว - M5, M8, M12, M18 และ M30
แบบทรงกระบอก - เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm.
● ระยะตรวจจับ (mm.) :
มีชิลด์ - 0.8, 1, 2 ,5 และd 10
ไม่มีชิลด์ - 4 และ 8
● เอาต์พุต : NPN N.O.
● ความยาวสาย (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MPXSC-1-8S
C-MPXSC-2-12S
C-MPXSC-4-12USALE
C-MPXSC-5-18S
C-MPXSC-8-18U
C-MPXSC-10-30S
C-MPXSUC-4
C-MPXSUC-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน โล่กำบัง ขนาดหัวตรวจจับ/ ขนาด (M) ขนาดหัวตรวจจับ
(Ø)
ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC)

฿ 639.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูมาตรฐานโล่กำบังM8-50.1 ถึง 6051.7IP66

฿ 535.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูมาตรฐานโล่กำบังM12-50.1 ถึง 6052.6IP66

฿ 535.00

฿ 373.16

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูมาตรฐานไม่ใช่ โล่กำบังM12-50.1 ถึง 6052.5IP66

฿ 605.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูมาตรฐานโล่กำบังM18-40.1 ถึง 5048.1IP66

฿ 605.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูมาตรฐานไม่ใช่ โล่กำบังM18-40.1 ถึง 5048IP66

฿ 675.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูมาตรฐานโล่กำบังM30-50.1 ถึง 6051.8IP66

฿ 1,198.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง กระบอกสูบประเภทมินิโล่กำบัง-420.1 ถึง 3025IP67

฿ 1,198.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรูประเภทมินิโล่กำบังM5-20.1 ถึง 3025IP67

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก พื้นผิวตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
มาตรฐานที่ได้มา IEC

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้