(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]·This is a belt holder cover for conveyors. ·Compatible conveyor (No.) is CVGR. [Material]·SUS304.
รหัสสินค้า |
---|
CVBCRK-[70-350/1]-[170-2000/1] |
CVBCWRK-[70-350/1]-[170-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BELTS SUPPORT K FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 170 ~ 2000 | 70 ~ 350 | ||
- | BELTS SUPPORT L FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 170 ~ 2000 | 70 ~ 350 |
กำลังโหลด …
สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน (จำนวน) | CVGR |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง