1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch - ข้อต่อยูเนี่ยนตรงแบบเส้นผ่านศูนย์กลางมีขั้นบันได【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch  - ข้อต่อยูเนี่ยนตรงแบบเส้นผ่านศูนย์กลางมีขั้นบันได
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 738.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่เข้มงวดในการคำนวณอัตราการไหล

คัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[M]วัสดุ: บอดี้: PBT

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าจากขั้นตอนการเลือกคัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~คัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า (คัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด·คัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD/D1)คัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD2
PACK-EPFHUD108
รหัสสินค้าคัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้องใช้งานร่วมกันได้
ท่อ
OD D2
C1C2Lปริมาณต่อ Pkg
{{{attr32}}}ประเภท{{{attr19}}}ท่อที่ใช้งานได้
OD D1
PACK-EPFHUD6416143110
86181635
1082118395
1210232144

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PACK-EPFHUD6-4
PACK-EPFHUD8-6
PACK-EPFHUD10-8
PACK-EPFHUD12-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(Ø)

฿ 1,229.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64

฿ 1,256.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86

฿ 738.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 779.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัปปลิ้งแบบวันทัชตรงชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบขั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน แบบขั้นบันได เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80