1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบสวมเร็วแบบ One-Touch - ข้อต่อฟิตติ้งเกลียวนอก (เหลี่ยม)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คัปปลิ้งแบบสวมเร็วแบบ One-Touch  - ข้อต่อฟิตติ้งเกลียวนอก (เหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบสวมเร็วแบบ - เกลียวนอก
ข้อต่อสำหรับระบบนิวแมติกส์ เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง พร้อมเกลียวตัวผู้
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8, และ M5
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
เกลียว - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ในสภาพแวดล้อมทั่วไป

คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: บอดี้: เกลียว PBT: ทองเหลือง

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าจากขั้นตอนการเลือก คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ~คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า (คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชนิด·คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องค่ากำหนดของขนาดเกลียว
PACK-EPFH82
รหัสสินค้า
คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องค่ากำหนดของขนาดเกลียว
เกลียว
ขนาด
R
LAC ประแจแบน
H1
H2
หกเหลี่ยมด้านใน
XYปริมาณต่อ Pkg
คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องประเภท ท่อที่ใช้งานได้
O.Dคัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD
PACK-
EPFH
4M5M521415102121110
1R1/8208103
2R1/41810143
6M5M5234161221413
1R1/8218124
2R1/42310144
81R1/8278181451614
2R1/42510145
102R1/43110201762017
3R3/827111785
123R3/83011232182321
รหัสสินค้า
PACK-EPFH4-1
PACK-EPFH4-2
PACK-EPFH4-M5
PACK-EPFH6-1
PACK-EPFH6-2
PACK-EPFH6-M5
PACK-EPFH8-1
PACK-EPFH8-2
PACK-EPFH10-2
PACK-EPFH10-3
PACK-EPFH12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 196.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -41(R1/8)

฿ 214.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42(R1/4)

฿ 249.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4M5

฿ 214.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061(R1/8)

฿ 214.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -62(R1/4)

฿ 285.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M5

฿ 249.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน -81(R1/8)

฿ 267.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -82(R1/4)

฿ 302.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -102(R1/4)

฿ 160.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -103(R3/8)

฿ 205.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -123(R3/8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง เชื่อมต่อกับ รูหกเหลี่ยม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80