1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ สเตนเลส

C-VALUE_DOOR PARTS

บานพับ สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 3 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 19
● ขนาด (mm.) (LXW): 65X32
● วัสดุ : สแตนเลส SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

[経済型] ステンレス蝶番:ภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ สแตนเลส

สเปค

Part Number (ชนิด·L)
C-HHS65
Part Numberมวล
(กรัม)
รุ่นL
C-HHS6534

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-HHS65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม ความยาว(มิลลิเมตร) 65
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 32
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้ วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-HHS65 ในชุด บานพับ สเตนเลส