(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีปุ่มที่กว้างจึงทำให้สามารถจับได้อย่างกระชับ
ชนิด | เกลียว | ลูกบิด | เกลียว | |
[M] วัสดุ | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | ||
C-NBM | เกลียวนอก | ฟีนอลเรซิ่น | SUM22L | ชุบซิงค์ |
C-NBF | เกลียวใน |
รหัสสินค้า (ชนิด·M) | — | L |
C-NBM4 C-NBF5 | — | 10 |
รหัสสินค้า | การเลือกค่า L | Lf | D | H | S | D | มวล (ก.) | |||||
ประเภท | M | C-NBM | C-NBF | C-NBM | C-NBF | |||||||
C-NBM (เกลียวนอก) C-NBF (เกลียวตัวเมีย) | 4 | 10 | 15 | 5 | 14 | 11 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||
5 | 10 | 15 | 20 | 6 | 18 | 13 | 3 | 12 | 8 | 5 | ||
6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 22 | 14 | 5 | 16 | 11 | 7 | ||
8 | 15 | 25 | 6 | 25 | 16 | 6 | 19 | 24 | 20 | |||
10 | 25 | 10 | 40 | 18 | 7 | 29 | 32 | 38 |
รหัสสินค้า |
---|
C-NBF4 |
C-NBF5 |
C-NBF6 |
C-NBF8 |
C-NBF10 |
C-NBM4-10 |
C-NBM4-15 |
C-NBM5-10 |
C-NBM5-15 |
C-NBM5-20 |
C-NBM6-10 |
C-NBM6-15 |
C-NBM6-20 |
C-NBM8-15 |
C-NBM8-25 |
C-NBM10-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.00 | KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 14 | 11 | ||
฿ 71.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 18 | 13 | |
฿ 71.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 22 | 14 | |
฿ 90.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 25 | 16 | |
฿ 90.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 40 | 18 | |
฿ 64.00 | C-VALUE_KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | เกลียว | 10 | ไม่มี | - | - | 14 | 11 | |
฿ 64.00 ฿ 10.70 | C-VALUE_KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | เกลียว | 15 | ไม่มี | - | - | 14 | 11 | ||
฿ 64.00 | C-VALUE_KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เกลียว | 10 | ไม่มี | - | - | 18 | 13 | ||
฿ 64.00 ฿ 12.20 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เกลียว | 15 | ไม่มี | - | - | 18 | 13 | ||
฿ 64.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เกลียว | 20 | ไม่มี | - | - | 18 | 13 | |
฿ 64.00 | C-VALUE_KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | เกลียว | 10 | ไม่มี | - | - | 22 | 14 | |
฿ 64.00 ฿ 14.30 | C-VALUE_KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | เกลียว | 15 | ไม่มี | - | - | 22 | 14 | ||
฿ 64.00 | C-VALUE_KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | เกลียว | 20 | ไม่มี | - | - | 22 | 14 | |
฿ 83.00 ฿ 23.31 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | เกลียว | 15 | ไม่มี | - | - | 25 | 16 | ||
฿ 83.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | เกลียว | 25 | ไม่มี | - | - | 25 | 16 | |
฿ 83.00 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | เกลียว | 25 | ไม่มี | - | - | 40 | 18 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก ฟีนอล | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22L | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | สีของ ลูกบิด | B (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง