(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดปานกลางซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์ | ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
[M] วัสดุ | [S] การเคลือบผิว | [M] วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
C-CTMJ | SPCC | ชุบสังกะสี | ยาง (สีดำ) | รวมกับ | รวมกับ |
Part Number (Type ∙ D) | - | วัสดุล้อ |
C-CTMJ75 | - | R |
Part Number | วัสดุล้อ | H | M | ℓ | B | E | b | r | โหลดน้ำหนักที่ยอมใด้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | ||||||||||
C-CTMJ | 75 | R (ยาง) | 102 | 10 | 24 | 25 | 32.5 | 14 | 70 | 700 | 400 |
100 | 136 | 12 | 25 | 30 | 40 | 18 | 90 | 1000 | 854 | ||
125 | 160 | 37.5 | 47 | 24 | 107.5 | 1200 | 1270 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CTMJ75-R |
C-CTMJ100-R |
C-CTMJ125-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102 | 70 | M10 | 75 | 25 | 75 | |
฿ 357.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 136 | 100 | [M12] M12 | 100 | 30 | 100 | |
฿ 357.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 120 | [M12] M12 | 125 | 37.5 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | รวมกับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง