1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ - รองรับโหลดหนัก -วัสดุของล้อ: ยูรีเทน - แบบหมุนได้ + ตัวยึด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ - รองรับโหลดหนัก -วัสดุของล้อ: ยูรีเทน - แบบหมุนได้ + ตัวยึด
  • ลูกล้อ - รองรับโหลดหนัก -วัสดุของล้อ: ยูรีเทน - แบบหมุนได้ + ตัวยึด
  • ลูกล้อ - รองรับโหลดหนัก -วัสดุของล้อ: ยูรีเทน - แบบหมุนได้ + ตัวยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 778.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดหนักซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม

\r\n
ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รุ่นตัวผลิตภัณฑ์ล้อตลับลูกปืน/รองลื่น
[M] วัสดุ[S] การเคลือบผิว[M] วัสดุ (สี)ส่วนหมุนล้อ
C-CTGSSPCCชุบสังกะสียาง (สีดำ)รวมกับรวมกับ
\r\n

\r\n

สเปค

เมื่อสั่งซื้อให้เลือก Part Number และค่า จากขั้นตอนการเลือก ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง.
Part Number(ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องType ∙ ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) -ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ
C-CTGJ100-R
Part Numberลูกล้อ - โหลดน้ำหนักมาก - วัสดุล้อ : ยาง - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ HErโหลดน้ำหนักที่ยอมใด้
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
{{{attr29}}}ประเภท{{{attr28}}}D
C-CTGS100R (ยาง)142329720002077
12516536100.525002700
1501904111630003400

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTGS100-R
C-CTGS125-RSALE
C-CTGS150-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 778.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 142100

฿ 778.00

฿ 428.37

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 165125

฿ 778.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 190150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 220.01 to 320.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 200 วัสดุ ล้อ ยาง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 76.2 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 66.6 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 114
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 100 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 45 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ รวมกับ