(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดปานกลางซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์ | ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
[M] วัสดุ | [S] การเคลือบผิว | [M] วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
C-CTEK | SPCC | ชุบสังกะสี | ไนล่อน (สีขาว) | ไม่มี | ไม่มี |
รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท ∙ D) | - | วัสดุล้อ |
C-CTEJ80 | - | N |
Part Number | วัสดุล้อ | H | โหลดน้ำหนักที่ยอมใด้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | ||||
C-CTEK | 80 | N (ไนล่อน) | 106 | 1000 | 397 |
100 | 128 | 1200 | 600 | ||
125 | 153 | 1600 | 680 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CTEK80-N |
C-CTEK100-N |
C-CTEK125-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.00 ฿ 70.77 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 106 | 80 | ||
฿ 233.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 128 | 100 | ||
฿ 399.00 ฿ 154.45 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 153 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แบบอยู่กับที่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 100 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน (ทั่วไป) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 75 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 55 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 105 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 35 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง