(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดเบาซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์ | ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
[M] วัสดุ | [S] การเคลือบผิว | [M] วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
C-CTBK | SPCC | ชุบสังกะสี | TPE (สีเทา) | ไม่มี | ไม่มี |
รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท ∙ D) | - | วัสดุล้อ |
C-CTBJ50 | - | T |
Part Number | วัสดุล้อ | H | A | C | F1 | F2 | d | B | โหลดน้ำหนักที่ยอมใด้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | ||||||||||
C-CTBK | 50 | T (TPE) | 73 | 53 | 50 | 38 | 34 | 6.2 | 20 | 400 | 121 |
75 | 99.5 | 67.5 | 60 | 48 | 38 | 6.3 | 23 | 500 | 250 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CTBK50-T |
C-CTBK75-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 73 | 38 | 34 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
฿ 111.00 ฿ 62.80 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 99.5 | 48 | 38 | 60 | 60 | 75 | 23 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แบบอยู่กับที่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 40 | วัสดุ ล้อ | ล้อ พลาสติก / ยางพลาสติก | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง