1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุพร้อมเครื่องขยาย - ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,265.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ แอมพลิฟลายเออร์ในตัว - ขนาดเล็ก
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดเล็ก
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 30, 1000 และ 2000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
● วัตถุที่ตรวจจับ : วัตถุทึบแสง
● เอาต์พุตโหมด: NPN
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ

\r\n
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว - ขนาดเล็ก: รูปที่เกี่ยวข้อง
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
[A] อุปกรณ์เสริม
สกรูร่องแฉก M2 × 2 ชิ้น (4 ชิ้นสำหรับชนิดลำแสงผ่านทะลุ)
\r\n
\r\n

สเปค

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้า
C-MPESM-STD
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าวิธิการตรวจจับรูปทรงการทำงานระยะตรวจจับเอาต์พุตแหล่งปล่อยลำแสงวิธีการเชื่อมต่อ
C-MPESM-STDชนิดลำแสงทะลุผ่านมุมมองด้านข้างโหมดDark ON2 mเอาต์พุต NPNอินฟราเรด LEDสายไฟ
2 m
C-MPESM-FTDมุมมองแบบเรียบ1 m
C-MPESM-FDLชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายเปิดไฟ3 cm
\r\n
\r\n\r\n
■ สเปค
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิดชนิดลำแสงทะลุผ่านชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย
มุมมองด้านข้างมุมมองแบบเรียบมุมมองแบบเรียบ
รหัสสินค้าC-MPESM-STDC-MPESM-FTDC-MPESM-FDL
ระยะตรวจจับ2 m1 m3 ซม. ไวท์บอร์ด 100 × 100 (3.5 ซม.)
แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด LED 940 nmหลอดอินฟราเรด LED 632 นาโนเมตร
แรงดันไฟเลี้ยงDC12 ถึง 24 V (ระลอก pp 10% หรือน้อยกว่า)
การใช้กระแสไฟฟ้า30 mA หรือต่ำกว่า15 mA หรือน้อยกว่า15 mA หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตควบคุมเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN - Dark ON, สูงสุด 100 mA/DC24Vเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN - Light ON, สูงสุด 100 mA/DC24V
เวลาตอบสนอง1 ms หรือต่ำกว่า0.5 ms หรือน้อยกว่า0.5 ms หรือน้อยกว่า
ความคงทนไดอิเล็กทริก20MΩ/นาที (DC500V)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าAC1000V 60Hz 60 วินาที
อุณหภูมิขณะใช้งาน-10°C ถึง 45°C (ไม่มีการเยือกแข็ง / ควบแน่น)
ความชื้นในการทำงาน35 to 85% RH
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP64
มีหรือไม่มีวงจรป้องกันวงจรป้องกันการกลับขั้วของพาวเวอร์ซัพพลาย/ วงจรป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร
วัสดุABS
น้ำหนักประมาณ 40 กรัมประมาณ 20 กรัม
\r\n
\r\n

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MPESM-FDL
C-MPESM-FTD
C-MPESM-STD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุตรวจจับ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) ความกว้างของขนาด หัว สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความสูงของขนาด หัว สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต

฿ 1,265.00

PHOTOELECTRC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเครื่อง ทึบแสง-ส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว30[สะท้อนแสงแบบกระจาย] ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย3.52415Light ON-

฿ 1,290.00

PHOTOELECTRC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วน1000-3.52415Dark ONอาจตรวจไม่พบวัตถุโปร่งใส ประสิทธิภาพการตรวจจับจะเปลี่ยนแปลงไปตามแสงโดยรอบหรือสิ่งสกปรกบนชิ้นงาน

฿ 1,290.00

PHOTOELECTRC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเครื่อง ทึบแสงผ่านประเภทลำแสงส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว2000-1027.912.2Dark ON-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

\r\n
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว - ขนาดเล็ก: รูปที่เกี่ยวข้อง
\r\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
วัสดุ หัว ABS (รวมใยแก้ว) ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) -10:: +45 ความชื้นแวดล้อมที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP64