(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ C-Value โหลดหนัก - ร่องสล็อตตรง
- รหัสสินค้ารวมถึงชนิด C-BPES และ C-BPEU
- วัสดุบอดี้หลักสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SCM435 หรือสแตนเลส SUS304
- ความแข็งบอดี้หลัก: 29~35HRC
- กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก: รมดำ Black Oxide
- วัสดุลูกบอล: เหล็กกล้าคาร์บอน SUJ2 หรือสแตนเลส SUS304
- กระบวนการชุบผิวลูกบอล: ชุบแข็ง
- ความแข็งลูกบอล: 55HRC
- วัสดุสปริงเป็นสแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งบอลพลันเจอร์: สกรู (สล็อตตรง)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 และ 16
ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | ||||
[M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [M] วัสดุ | ||
โหลดหนัก | C-BPES | SCM435 | 29 to 35HRC | การรมดำ Black Oxide | SUJ2 | 55HRC or more | SUS304 |
C-BPEU | SUS304 | — | — | SUS304 | — |
Part Number (ชนิด · M) |
C-BPES6 |
รหัสสินค้า | d | S | L | a | โหลดหนัก | ||
ชนิด | M (หยาบ) | โหลด (N) | |||||
ต่ำสุด | สูงสุด | ||||||
C-BPES C-BPEU | 3 | 1.5 | (0.5) | 7 | (0.5) | (1.5) | (2.9) |
4 | 2.5 | (0.8) | 9 | (1) | (3.9) | (9.8) | |
5 | 3 | (0.8) | 12 | (1.2) | (4.9) | (19.6) | |
6 | 3.5 | (0.8) | 14 | (1.2) | (9.8) | (29.4) | |
8 | 4.5 | (1.2) | 16 | (1.5) | (12.7) | (39.2) | |
10 | 6 | (1.3) | 19 | (1.5) | (18.6) | (49) | |
12 | 8 | (1.8) | 22 | (2) | (19.6) | (58.8) | |
16 | 10 | (2.5) | 24 | (2) | (29.4) | (98) |
รหัสสินค้า |
---|
C-BPES3 |
C-BPES4 |
C-BPES5 |
C-BPES6 |
C-BPES8 |
C-BPES10 |
C-BPES12 |
C-BPES16 |
C-BPEU3 |
C-BPEU4 |
C-BPEU5 |
C-BPEU6 |
C-BPEU8 |
C-BPEU10 |
C-BPEU12 |
C-BPEU16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 30 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 3 | 0.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.01 to 50 | 1.5 | 2.9 | |
฿ 87.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 4 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.01 to 50 | 3.9 | 9.8 | |
฿ 78.00 ฿ 29.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 5 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | ||
฿ 78.00 ฿ 30.30 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | ||
฿ 78.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.01 to 50 | 12.7 | 39.2 | |
฿ 87.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | 1.3 | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | |
฿ 87.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | 1.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 50.01 to 100 | 19.6 | 58.8 | ||
฿ 155.00 ฿ 50.31 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | 50.01 to 100 | 29.4 | 98 | ||
฿ 98.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 3 | 0.5 | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.5 | 2.9 | |
฿ 98.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 4 | 0.8 | ไม่มี | 0.01 to 50 | 3.9 | 9.8 | |
฿ 91.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 0.8 | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | ||
฿ 91.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 0.8 | ไม่มี | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | |
฿ 91.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 1.2 | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 39.2 | |
฿ 101.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 10 | 1.3 | ไม่มี | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | ||
฿ 101.00 ฿ 83.00 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 12 | 1.8 | ไม่มี | 50.01 to 100 | 19.6 | 58.8 | ||
฿ 176.00 ฿ 85.31 | C-VALUE_PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 16 | 2.5 | ไม่มี | 50.01 to 100 | 29.4 | 98 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู ( ร่อง แบบตรง ) | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง