1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในด้านหนึ่งด้วยเบอร์ประแจ-

เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในด้านหนึ่งด้วยเบอร์ประแจ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพลาความแม่นยำปานกลางราคาประหยัด เพิ่มเบอร์ประแจในเกลียวต๊าปที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ชนิดD Tol.[ M ]วัสดุเทียบเท่า [H] ความแข็ง [S] กระบวนการชุบผิว
CSFJCH8S45C55HRC or moreการชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
ความลึกการชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพ
 >>P.89
CPSFJCชุบฮาร์ดโครม
ความแข็งของผิวเคลือบ: HV750 ขึ้นไป
ความหนาของการชุบผิว 1μ ขึ้นไป

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือกเพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง * สำหรับความยาว โปรดระบุเพียงตัวเลข ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอักษร “L”
รหัสสินค้า (เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชนิด· เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องM เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องSC
CSFJC12250*M6SC10
รหัสสินค้า เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL
เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องM (เกลียวหยาบ)
การเลือก
ขนาด เบอร์ประแจ C
เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องDh8 เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้องSC W ℓ1
CSFJC
CPSFJC
60
-0.018
20 to 6003SC=เพิ่มขึ้นทีละ 1มม.
[ ! ]SC+ℓ1 ≤ L
[ ! ]SC ≥ 0
580.5
หรือต่ำกว่า
80
-0.022
20 to 8003457
1020 to 80034568
120
-0.027
20 to 100045681010
1325 to 1000456811
1630 to 120045681014
CPSFJC200
-0.033
30 to 120045681012171.0
หรือต่ำกว่า
2535 to 1200456810121622
3035 to 120068101216202715
[!]CSFJC: D คือ 16 หรือต่ำกว่า [!]เมื่อ Mx2.5+4≥L รูนำร่องต๊าปอาจทะลุได้

การปรับแต่ง

เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPSFJC6-[20-600/1]-M3-SC[0-592/1]
CPSFJC8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-SC[0-792/1]
CPSFJC10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-490/1]
CPSFJC12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-990/1]
CPSFJC12-[20-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1]
CPSFJC13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-990/1]
CPSFJC13-[25-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1]
CPSFJC16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1190/1]
CPSFJC16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-SC[0-1190/1]
CPSFJC20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1190/1]
CPSFJC20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1190/1]
CPSFJC25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
CPSFJC25-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]-SC[0-1180/1]
CPSFJC30-[35-1200/1]-M[4,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1180/1]
CSFJC6-[20-600/1]-M3-SC[0-592/1]
CSFJC8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-SC[0-792/1]
CSFJC10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-792/1]
CSFJC12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-990/1]
CSFJC12-[20-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1]
CSFJC13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-990/1]
CSFJC13-[25-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1]
CSFJC16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1190/1]
CSFJC16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-SC[0-1190/1]
CSFJC20
CSFJC25
CSFJC30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เพิ่ม เบอร์ประแจ ในตำแหน่งเดียว [SC]
(มิลลิเมตร)
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (หยาบ) [M]
(มิลลิเมตร)

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง620 ~ 6000 ~ 5923

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง820 ~ 8000 ~ 7923 ~ 5

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1020 ~ 8000 ~ 4903 ~ 6

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1220 ~ 10000 ~ 9904 ~ 8

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1220 ~ 10000 ~ 990-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1325 ~ 10000 ~ 9904 ~ 8

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1325 ~ 10000 ~ 990-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1630 ~ 12000 ~ 11904 ~ 10

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1630 ~ 12000 ~ 1190-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง2030 ~ 12000 ~ 11904 ~ 12

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง2030 ~ 12000 ~ 1190-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง2535 ~ 12000 ~ 11804 ~ 16

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง2535 ~ 12000 ~ 1180-

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง3035 ~ 12000 ~ 11804 ~ 20

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี620 ~ 6000 ~ 5923

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี820 ~ 8000 ~ 7923 ~ 5

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1020 ~ 8000 ~ 7923 ~ 6

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1220 ~ 10000 ~ 9904 ~ 8

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1220 ~ 10000 ~ 990-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1325 ~ 10000 ~ 9904 ~ 8

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1325 ~ 10000 ~ 990-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1630 ~ 12000 ~ 11904 ~ 10

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี1630 ~ 12000 ~ 1190-

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มี20---

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มี25---

-

ECONOMY SHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มี30---

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

เพลาเชิงเส้นความละเอียดปานกลาง - ปลายต๊าปด้านหนึ่งพร้อมร่องปาดขนาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ตัน รูปทรง ท้าย (ซ้าย) ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รูปทรง ท้าย (ขวา) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ปลาย เพลา เส้นตั้งฉาก เส้นตั้งฉาก (0.2) วัสดุ S45C กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
ความเผื่อของข้อต่อเพลา h8 ความแข็ง ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (55HRC ~)