(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
! โปรดเลือกผู้ผลิตมอเตอร์
! เมื่อเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับขาตั้ง [NA] หรือ [WA] ต้องระบุค่าความสูงของขาตั้ง [H] และความกว้างของขาตั้ง [P], [PN]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่สามารถเลือก Oriental Motor พานาโซนิค และ Oriental สำหรับการเลือก มอเตอร์ ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการจ่ายไฟไม่เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-25-NV-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,C,R] |
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-25-S200-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,C,R] |
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-25-SA200-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,C,R] |
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-25-T100-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,C,R] |
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-25-TA[100,110,115,200,220]-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,C,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B (มิลลิเมตร) | ความยาวของระบบลำเลียง | สเปค สายพาน (สายพาน มาตรฐาน ) | การ เลือก ผู้ผลิต มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ (W) | สเปค มอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) | แรงดัน มอเตอร์ S (3 เฟส) * ในประเทศ (V) | แรงดัน มอเตอร์ SA (3 เฟส) * สากล (V) | แรงดัน มอเตอร์ T (1 เฟส) * ในประเทศ (V) | แรงดัน มอเตอร์ TA (1 เฟส) * สากล (V) | อัตราทดของ หัว เฟือง/เกียร์ ลดลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | สำหรับการเลื่อน / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 25 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | 5 / 25 / 90 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH] | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | สำหรับการเลื่อน / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 25 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 200 | - | - | - | 5 / 25 / 90 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH] | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | สำหรับการเลื่อน / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 25 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 200 | - | - | 5 / 25 / 90 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH] | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | สำหรับการเลื่อน / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 25 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | 100 | - | 5 / 25 / 90 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH] | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | สำหรับการเลื่อน / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 25 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | - | 100 ~ 220 | 5 / 25 / 90 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH] |
กำลังโหลด …
ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน | ไดรฟ์หลาย หัว ราง | การป้องกันการคดเคี้ยว | พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 50 | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง