(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน - ลูกกลิ้งเป็นฐานซึ่งสามารถกำหนดความสูงในการติดตั้งได้ เหมาะสำหรับการนำทาง
รหัสสินค้า |
---|
BWP11-[6-25/1]-[5-10/1] |
BWP13-[5-25/1]-[5-10/1] |
BWP16-[6-40/1]-[8-16/1] |
BWP19-[7-40/1]-[8-16/1] |
BWP22-[8-40/1]-[8-16/1] |
BWP26-[9-50/1]-[10-20/1] |
BWP30-[10-50/1]-[10-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | M (หยาบ) (Ø) | C | lm (มิลลิเมตร) | Lu (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 5 | 5 | M5 | 8 | 5 ~ 10 | 6 ~ 25 | ||
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 5 | 4 | M5 | 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 25 | ||
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 5 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 6 ~ 40 | ||
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 8 | 6 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 7 ~ 40 | ||
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 8 | 7 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 8 ~ 40 | ||
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 10 | 8 | M10 | 14 | 10 ~ 20 | 9 ~ 50 | ||
- | CANTILEVER ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 9 | M10 | 17 | 10 ~ 20 | 10 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | เพลา | ชนิดลูกกลิ้ง | แบน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | ไม่เรียงกัน | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง