(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความหนา 16 มม. ด้วยกลไกการปรับระดับในระนาบ 2 แกน!! จึงใช้งานสินค้านี้ได้ในพื้นที่ที่จำกัด
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 40 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ไกด์ กุญแจ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 16 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±10 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)(มิลลิเมตร) | ±10 | แคลมป์ยึด | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | ควบคุมด้วยปุ่มบิด |
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.7 | บอลสกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYKYF40 ในชุด [ปรับระดับอย่างง่าย] แกน XY, ฟีดสกรู, ยูนิตคีย์ไกด์ - แบบความสูงต่ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง